Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA do oleju, PN 25, 0.5 bar - 2.5 bar, 80 cm², Żółty

003G1047

Funkcja: Regulator upustowy ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiTermo oil
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator upustowy ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
KolorŻółty
Material DescriptionAFA OIL PN25 0,5 - 2,5
Materiał korpusuStal, nr1.0338, ocynkowana i chromianowana na żółto
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar
Ograniczenie przepływuNie
OpisAFA do oleju PB25 0,5–2,5 80 cm2, sp. żółta
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]80 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy ciśnienia
Średnica [mm] [Max.]50 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFA do oleju
Wersja montażowaBy-pass
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]2.50 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.55 Kilogram
Masa netto8.55 Kilogram
Objętość26.485 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421808610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm