AFA do oleju, PN 25, 3 bar - 11 bar, 32 cm²
003G1045
Funkcja: Regulator upustowy ciśnienia
003G1045
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | Termo oil |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Regulator upustowy ciśnienia |
| Grupa produktów | Siłowniki - ciśnienia, przepływu |
| Kolor | Silver |
| Material Description | AFA OIL PN25 3 - 11 |
| Materiał korpusu | Stal, nr1.0338, ocynkowana i chromianowana na żółto |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 11.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| Opis | AFA do oleju PB25 3–11 32 cm2, sp. srebrna |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 32 cm² |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator upustowy ciśnienia |
| SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dossier product name | AFD/A |
| Średnica [mm] [Max.] | 50 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AFA do oleju |
| Wersja montażowa | By-pass |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 11.00 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 3.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.172 Kilogram |
| Masa netto | 10.172 Kilogram |
| Objętość | 25.751 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |