Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA do oleju, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Czarny

003G1044

Funkcja: Regulator upustowy ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiTermo oil
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator upustowy ciśnienia
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
KolorCzarny
Material DescriptionAFA OIL PN25 10 - 16
Materiał korpusuStal, nr1.0338, ocynkowana i chromianowana na żółto
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]10.00 bar
Ograniczenie przepływuNie
OpisAFA do oleju PB25 10–16 32 cm2, sp. czarna
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]32 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy ciśnienia
SCIP dossier no.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product nameAFD/A
Średnica [mm] [Max.]50 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFA do oleju
Wersja montażowaBy-pass
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]16.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.288 Kilogram
Masa netto12.288 Kilogram
Objętość26.485 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421808580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm