Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Rozdzielacze przepływu, Do zaworów: VFGS2

065B2779

Kierownica przepływu do zaworów VFGS2 DN100, 125

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 100DN 125
Do zaworówVFGS2
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionKierownica przepływu DN100, 125 do VFGS2
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]125 mm
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]100 mm
OpisKierownica przepływu do zaworów VFGS2 DN100, 125
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuRozdzielacze przepływu

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.413 Kilogram
Masa netto2.413 Kilogram
Objętość4.719 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm