Rozdzielacze przepływu, Do zaworów: VFGS2
065B2778
Kierownica przepływu do zaworów VFGS2 DN65, 80
065B2778
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dla rozmiaru zaworu | DN 65DN 80 |
| Do zaworów | VFGS2 |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Material Description | Kierownica przepływu DN65, 80 do VFGS2 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.] | 80 mm |
| Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.] | 65 mm |
| Opis | Kierownica przepływu do zaworów VFGS2 DN65, 80 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | Rozdzielacze przepływu |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.865 Kilogram |
| Masa netto | 0.865 Kilogram |
| Objętość | 4.864 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |