Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Rozdzielacze przepływu, Do zaworów: VFGS2

065B2777

Kierownica przepływu do zaworów VFGS2 DN40, 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 40DN 50
Do zaworówVFGS2
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionKierownica przepływu DN40, 50 do VFGS2
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]50 mm
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]40 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisKierownica przepływu do zaworów VFGS2 DN40, 50
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuRozdzielacze przepływu

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.302 Kilogram
Masa netto0.302 Kilogram
Objętość1.371 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421813430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm