Rozdzielacze przepływu, Do zaworów: VFGS2
065B2776
Kierownica przepływu do zaworów VFGS2 DN25, 32
065B2776
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dla rozmiaru zaworu | DN 25DN 32 |
| Do zaworów | VFGS2 |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Material Description | Kierownica przepływu DN25, 32 do VFGS2 |
| Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.] | 32 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.] | 25 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Kierownica przepływu do zaworów VFGS2 DN25, 32 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | Rozdzielacze przepływu |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.28 Kilogram |
| Masa netto | 0.232 Kilogram |
| Objętość | 1.933 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |