Złączka, G1/16-R3/8
003L5042
Złączka, G1/16-R3/8
003L5042
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Materiał | Mosiądz CW617N |
| Material Description | Adapter do rurki impulsowej 3/8”-1/16” |
| Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.] | 16 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.] | 16 bar |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Złączka, G1/16-R3/8 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica połączenia | G 1/16 R3/8 |
| Typ produktu | Złączki zaciskowe do rurek impulsowych |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.039 Kilogram |
| Masa netto | 0.038 Kilogram |
| Objętość | 0.009 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421600108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |