Rurki impulsowe, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, Typu produktu: AVPL
003L3561
Zestaw rurki impulsowej AH G1/16#, fi3x1,5m
003L3561
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1500.0 mm |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Materiał | COPPER |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m |
| Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.] | 16 bar |
| Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.] | 16 bar |
| Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.] | 15 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.] | 15 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Zestaw rurki impulsowej AH G1/16#, fi3x1,5m |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica [mm] | 3 mm |
| Średnica połączenia | G 1/16 |
| Typ produktu | Rurki impulsowe |
| Typu produktu | AVPL |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.09 Kilogram |
| Masa netto | 0.09 Kilogram |
| Objętość | 0.22 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |