10 złączek zaciskowych rurki impulsowej siłownika fi6x1 mm G1/8#fi1
003H6931
10 złączek zaciskowych rurki impulsowej siłownika fi6x1 mm G1/8#fi1
003H6931
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Materiał | Mosiądz |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.t.act fi6x1mmG1/8"fi1 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | 10 złączek zaciskowych rurki impulsowej siłownika fi6x1 mm G1/8#fi1 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica połączenia | G 1/8 |
| Typ produktu | Złączki zaciskowe do rurek impulsowych |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.35 Kilogram |
| Masa netto | 0.35 Kilogram |
| Objętość | 0.098 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |