Rurki impulsowe, 6 mm, Miedź Cu-DHP CW024A H040, Typu produktu: AV(P)QM (T)
003H6926
Zestaw serwisowy rurki impulsowej do starszych/nowszych AV
003H6926
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Materiał | Miedź Cu-DHP CW024A H040 |
| Material Description | Service imp.tube set old/new AV range |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Zestaw serwisowy rurki impulsowej do starszych/nowszych AV |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica [mm] | 6 mm |
| Typ produktu | Rurki impulsowe |
| Typu produktu | AV(P)QM (T) |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.386 Kilogram |
| Masa netto | 0.37 Kilogram |
| Objętość | 3537.6 Cubic centimeter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |