Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Rurki impulsowe, 6 mm, 1500 mm, Typu produktu: AV(P)QM (T)

003H6860

Rurka impulsowa redukcji ciśnienia do serii AV, 1,5 m

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]1500.0 mm
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałCOPPER
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1,5m
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]50 mm
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]15 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisRurka impulsowa redukcji ciśnienia do serii AV, 1,5 m
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica [mm]6 mm
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAV(P)QM (T)

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.168 Kilogram
Masa netto0.168 Kilogram
Objętość0.288 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm