Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 złączek zaciskowych do rurki impulsowej fi 6x1mmR1/2

003H6859

10 złączek zaciskowych do rurki impulsowej fi 6x1mmR1/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałMosiądz
Material Description10 łączników R1/2" zacisk. Ø 6x1 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Opis10 złączek zaciskowych do rurki impulsowej fi 6x1mmR1/2
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Średnica połączeniaR 1/2
Typ produktuZłączki zaciskowe do rurek impulsowych

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.801 Kilogram
Masa netto0.801 Kilogram
Objętość0.421 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421541593
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens