Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Wersja montażowa: Zasilanie

003H6851

Siłownik z nastawnikiem PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 zasilanie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.30 bar
OpisSiłownik z nastawnikiem PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 zasilanie
Cecha
Wartość
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuSiłowniki i elementy nastawcze
Typu produktuAVPQ4
Wersja montażowaZasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]2.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.30 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.596 Kilogram
Masa netto4.568 Kilogram
Objętość9.455 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm