Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Wersja montażowa: Powrót

003H6850

Siłownik z nastawnikiem PN25 0,3-2,0 AVPQ powrót

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.30 bar
OpisSiłownik z nastawnikiem PN25 0,3-2,0 AVPQ powrót
Product line08
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
SCIP dossier product nameACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
Typ produktuSiłowniki i elementy nastawcze
Typu produktuAVPQ
Wersja montażowaPowrót
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]2.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.30 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.721 Kilogram
Masa netto2.697 Kilogram
Objętość5.782 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm