Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6846

Siłownik PN25 1–4,5 SAVA, SAVD obej./powr./zasil.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]4.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]1.00 bar
OpisSiłownik PN25 1–4,5 SAVA, SAVD obej./powr./zasil.
Cecha
Wartość
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuSiłowniki i elementy nastawcze
Typu produktuSAVA, SAVD
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]5.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]1.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.757 Kilogram
Masa netto4.695 Kilogram
Objętość10.944 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421553015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm