Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Siłownik PN25 3–11 AVA, AVD obej./powr./zasil.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]11.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]3.00 bar
OpisSiłownik PN25 3–11 AVA, AVD obej./powr./zasil.
Product line08
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Typ produktuSiłowniki i elementy nastawcze
Typu produktuAVA, AVD
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]11.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]3.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.745 Kilogram
Masa netto4.745 Kilogram
Objętość9.574 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm