Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Siłownik PN25 1–4,5 AVA, AVD obej./powr./zasil.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]4.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]1.00 bar
OpisSiłownik PN25 1–4,5 AVA, AVD obej./powr./zasil.
Product line08
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Typ produktuSiłowniki i elementy nastawcze
Typu produktuAVA, AVD
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]5.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]1.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.083 Kilogram
Masa netto3.083 Kilogram
Objętość9.95 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm