Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Wersja montażowa: Zasilanie

003H6838

Siłownik z nastawnikiem PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 zasilanie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
OpisSiłownik z nastawnikiem PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 zasilanie
Product line08
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
SCIP dossier product nameAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
Typ produktuSiłowniki i elementy nastawcze
Typu produktuAVPQ4
Wersja montażowaZasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]1.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.20 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.501 Kilogram
Masa netto4.501 Kilogram
Objętość9.455 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm