Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Wersja montażowa: Zasilanie
003H6837
Siłownik z nastawnikiem PN25 3-11 AVP zasilanie
003H6837
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Opis | Siłownik z nastawnikiem PN25 3-11 AVP zasilanie |
| Product line | 08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Typ produktu | Siłowniki i elementy nastawcze |
| Typu produktu | AVP |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 11.00 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 3.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.892 Kilogram |
| Masa netto | 4.882 Kilogram |
| Objętość | 9.71 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |