Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Wersja montażowa: Zasilanie

003H6834

Siłownik z nastawnikiem PN25 0,2-1,0 AVP zasilanie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisSiłownik z nastawnikiem PN25 0,2-1,0 AVP zasilanie
Cecha
Wartość
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP dossier product nameSAC MD DP-Q Act. PN25
Typ produktuSiłowniki i elementy nastawcze
Typu produktuAVP
Wersja montażowaZasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]1.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.20 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.815 Kilogram
Masa netto2.815 Kilogram
Objętość5.717 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm