Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Wersja montażowa: Powrót

003H6831

Siłownik z nastawnikiem PN25 1-5 AVP powrót

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 1-5, AVP return
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]5.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]1.00 bar
OpisSiłownik z nastawnikiem PN25 1-5 AVP powrót
Product line08
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Typ produktuSiłowniki i elementy nastawcze
Typu produktuAVP
Wersja montażowaPowrót
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]5.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]1.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.048 Kilogram
Masa netto3.018 Kilogram
Objętość9.174 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm