Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Wersja montażowa: Powrót
003H6830
Siłownik z nastawnikiem PN25 0,3-2,0 AVP powrót
003H6830
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP return |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 2.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Opis | Siłownik z nastawnikiem PN25 0,3-2,0 AVP powrót |
| Product line | 08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Typ produktu | Siłowniki i elementy nastawcze |
| Typu produktu | AVP |
| Wersja montażowa | Powrót |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 2.00 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 0.30 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.692 Kilogram |
| Masa netto | 2.692 Kilogram |
| Objętość | 5.717 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |