Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Wersja montażowa: Zasilanie

003H6823

Siłownik z nastawnikiem PN25 0,05-0,5 AV zasilanie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.05 bar
OpisSiłownik z nastawnikiem PN25 0,05-0,5 AV zasilanie
Product line08
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_FLO_T
Typ produktuSiłowniki i elementy nastawcze
Typu produktuAVP
Wersja montażowaZasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]0.50 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.05 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.738 Kilogram
Masa netto1.151 Kilogram
Objętość4.414 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421552636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm