Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Wersja montażowa: Powrót

003H6822

Siłownik z nastawnikiem PN25 0,2-1,0 AV powrót

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisSiłownik z nastawnikiem PN25 0,2-1,0 AV powrót
Cecha
Wartość
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_RET_T
Typ produktuSiłowniki i elementy nastawcze
Typu produktuAVP
Wersja montażowaPowrót
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]1.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.20 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.216 Kilogram
Masa netto1.216 Kilogram
Objętość4.586 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm