Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Wersja montażowa: Powrót
003H6821
Siłownik z nastawnikiem PN25 0,05-0,5 AV powrót
003H6821
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.50 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Siłownik z nastawnikiem PN25 0,05-0,5 AV powrót |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Typ produktu | Siłowniki i elementy nastawcze |
| Typu produktu | AVP |
| Wersja montażowa | Powrót |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 0.50 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.28 Kilogram |
| Masa netto | 1.28 Kilogram |
| Objętość | 4.484 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552599 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |