Siłowniki i elementy nastawcze, Typu produktu: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar
003H1836
Siłownik PN25 1–5,5 D52 obej./powr./zasil. do oleju
003H1836
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Material Description | Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 5.50 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Opis | Siłownik PN25 1–5,5 D52 obej./powr./zasil. do oleju |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | Siłowniki i elementy nastawcze |
| Typu produktu | D52 |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 5.00 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.438 Kilogram |
| Masa netto | 2.438 Kilogram |
| Objętość | 5.177 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |