Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Zestaw złączek zaciskowych do rurki impulsowej, starsze AV

003H1320

Zestaw złączek zaciskowych do rurki impulsowej, starsze AV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałMosiądz
Material DescriptionAkcesoria do rurek ipulsowych
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]16 bar
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]16 bar
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym35 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisZestaw złączek zaciskowych do rurki impulsowej, starsze AV
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuZłączki zaciskowe do rurek impulsowych

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.07 Kilogram
Masa netto0.068 Kilogram
Objętość0.254 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421532614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm