Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Rurki impulsowe, 6 mm, 1500 mm, Mosiądz CW617N, Typu produktu: AFP(Q)/B

003H0488

Rurka miedziana fi6x1 mm 1,5 m

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]1500.0 mm
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałMosiądz CW617N
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]25 bar
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]25 bar
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]50 mm
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]15 mm
OpisRurka miedziana fi6x1 mm 1,5 m
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica [mm]6 mm
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAFP(Q)/B

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.344 Kilogram
Masa netto0.328 Kilogram
Objętość3456.12 Cubic centimeter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm