Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, Stal nierdzewna

003G1854

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN200

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 200
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN20
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]40 bar
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]16 bar
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]200 mm
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]200 mm
OpisImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN200
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Średnica [mm]10 mm
Średnica połączeniaG 1/4
Tuleja, średnica wew.320 cm²
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAFQ 2

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.75 Kilogram
Masa netto0.285 Kilogram
Objętość31.169 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162414194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm