Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, Stal nierdzewna

003G1850

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN80

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 80
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN80
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]40 bar
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]16 bar
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]80 mm
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]80 mm
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN80
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Średnica [mm]10 mm
Średnica połączeniaG 1/4
Tuleja, średnica wew.160 cm²
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAFQ 2

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.406 Kilogram
Masa netto0.24 Kilogram
Objętość4.128 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162414095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm