Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, Stal nierdzewna

003G1829

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 25DN 32
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN25/32
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product line08
Średnica [mm]10 mm
Średnica połączeniaG 1/4
Tuleja, średnica wew.160 cm²
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAFPQ 2

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.44 Kilogram
Masa netto0.42 Kilogram
Objętość1.68 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255136675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm