Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, Stal nierdzewna
003G1828
003G1828
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dla rozmiaru zaworu | DN 15DN 20 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 DN15/20 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | 08 |
| Średnica [mm] | 10 mm |
| Średnica połączenia | G 1/4 |
| Tuleja, średnica wew. | 160 cm² |
| Typ produktu | Rurki impulsowe |
| Typu produktu | AFPQ 2 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.42 Kilogram |
| Masa netto | 0.4 Kilogram |
| Objętość | 1.6 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |