Danfoss logo
Mounting set for PCV

Złączka zaciskowa fi6 ze śrubą blokującą do gwintów wewnętrznych

003G1599

Złączka zaciskowa fi6 ze śrubą blokującą do gwintów wewnętrznych

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałMosiądz CW602
Material DescriptionZestaw mont. do rurek imp. regul. PCV
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]50 mm
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]15 mm
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisZłączka zaciskowa fi6 ze śrubą blokującą do gwintów wewnętrznych
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica połączeniaG 1/4
Typ produktuZłączki zaciskowe do rurek impulsowych

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.114 Kilogram
Masa netto0.114 Kilogram
Objętość1.379 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421814185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm