Danfoss logo
Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc 003G1468

Złączka zaciskowa 10x1 mm, 1 szt.

003G1468

Złączka zaciskowa 10x1 mm, 1 szt.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałStal, numer materiału 1.0718
Material DescriptionZłączka zaciskowa 10mm 1/4"
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]40 bar
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]40 bar
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisZłączka zaciskowa 10x1 mm, 1 szt.
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica połączeniaG 1/4
Typ produktuZłączki zaciskowe do rurek impulsowych

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.118 Kilogram
Masa netto0.051 Kilogram
Objętość1.372 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421816714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm