Danfoss logo
Combination piece KF3, AF range

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

003G1441

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionCombination pieces KF3
OpisCombination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
Cecha
Wartość
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0a6d90c3-845f-467a-a59b-1dd3b0a9f805
SCIP dossier product nameACC. SAC HD Combination piece KF3
Typ produktuŁączniki kombinacyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.485 Kilogram
Masa netto1.47 Kilogram
Objętość1.365 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421812471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm