Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, Stal nierdzewna, Typu produktu: AFPQ4

003G1419

Rurki impulsowe do AFPQ4 PN16 DN250

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 250
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]16 bar
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]16 bar
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]250 mm
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]250 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym3 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisRurki impulsowe do AFPQ4 PN16 DN250
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Średnica [mm]10 mm
Średnica połączeniaG 1/4
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAFPQ4

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.795 Kilogram
Masa netto0.79 Kilogram
Objętość17.04 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104043227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm