Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, Stal nierdzewna, Typu produktu: AFPQ

003G1417

Rurki impulsowe do AFPQ PN16 DN 250

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 250
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]16 bar
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]16 bar
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]250 mm
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]250 mm
OpisRurki impulsowe do AFPQ PN16 DN 250
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica [mm]10 mm
Średnica połączeniaG 1/4
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAFPQ

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.394 Kilogram
Masa netto1.394 Kilogram
Objętość36.223 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm