Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, Stal nierdzewna, Typu produktu: AFQ

003G1404

Rurki impulsowe do AFQ PN40 250

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 250
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionRurki imp.(st.n-r.Ø10x0.8) AFQ 250 PN40
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]40 bar
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]40 bar
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]250 mm
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]250 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisRurki impulsowe do AFQ PN40 250
Product line08
Średnica [mm]10 mm
Średnica połączeniaG 1/4
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAFQ

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.375 Kilogram
Masa netto0.375 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość3.575 Liter
EAN/UPC5702421813539