Danfoss logo
Seal pot V1, 1.0 l, AF range

Naczynie kondensacyjne V3, 3,0 l, seria AF

003G1403

Naczynie kondensacyjne V3, 3,0 l, seria AF

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionNaczynie kondensacyjne V2 (poj. 3l)
OpisNaczynie kondensacyjne V3, 3,0 l, seria AF
Pojemność napełniania [l]3.0 L
Cecha
Wartość
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693
SCIP dossier product nameSAC HD SEAL POT
Typ produktuNaczynia kondensacyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.5 Kilogram
Masa netto6.5 Kilogram
Objętość7.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421813461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm