Danfoss logo
Seal pot V1, 1.0 l, AF range

Naczynie kondensacyjne V1, 1,0 l, seria AF

003G1392

Naczynie kondensacyjne V1, 1,0 l, seria AF

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
Material DescriptionNaczynie kondensacyjne V1 (poj. 1l)
OpisNaczynie kondensacyjne V1, 1,0 l, seria AF
Cecha
Wartość
Pojemność napełniania [l]1.0 L
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693
SCIP dossier product nameSAC HD SEAL POT
Typ produktuNaczynia kondensacyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.1 Kilogram
Masa netto2.938 Kilogram
Objętość4.666 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421812426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm