Danfoss logo
Impulse tube set AF G1/4, fi10x1,5m PN16

Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Miedź CW 024A, Typu produktu: AFP(Q)/B

003G1391

Zestaw rurki impulsowej AF G1/4, fi10 x 1,5 m

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuUniversal
Długość [mm]1500.0 mm
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałMiedź CW 024A
Material DescriptionRurka imp.uniwersalna AF (Cu Ø10x1x1500)
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]250 mm
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]15 mm
OpisZestaw rurki impulsowej AF G1/4, fi10 x 1,5 m
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831
Średnica [mm]10 mm
Średnica połączeniaG 1/4
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAFP(Q)/B

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.574 Kilogram
Masa netto0.433 Kilogram
Objętość3.538 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421812419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm