Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, Stal nierdzewna, Typu produktu: AFPQ4

003G1389

Rurki impulsowe do AFPQ4 PN40 200

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 200
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionRurki imp.(st.n-r.Ø10x0.8) AFPQ-4 200
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]40 bar
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]16 bar
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]200 mm
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]200 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisRurki impulsowe do AFPQ4 PN40 200
Product line08
Średnica [mm]10 mm
Średnica połączeniaG 1/4
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAFPQ4

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.708 Kilogram
Masa netto0.708 Kilogram
Objętość3.6 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421812396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm