Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, Stal nierdzewna, Typu produktu: AVPQ

003G1371

Rurki impulsowe do AFPQ PN40 65/80

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 65DN 80
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówAkcesoria - program SAC
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionRurki imp.(st.nierdz.Ø10x0.8) AFPQ 65,80
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.]40 bar
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.]16 bar
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.]80 mm
Cecha
Wartość
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.]65 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisRurki impulsowe do AFPQ PN40 65/80
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Średnica [mm]10 mm
Średnica połączeniaG 1/4
Typ produktuRurki impulsowe
Typu produktuAVPQ

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.328 Kilogram
Masa netto0.328 Kilogram
Objętość0.287 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421812211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm