Rurki impulsowe, 10 mm, G 1/4, Stal nierdzewna, Typu produktu: AFPB (-F)
003G1364
Rurki impulsowe do AFPB (-F) PN40 125
003G1364
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dla rozmiaru zaworu | DN 125 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Akcesoria - program SAC |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Material Description | Rurki imp.(st.nierdz.Ø10x0.8) AFPB 125 |
| Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.] | 40 bar |
| Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.] | 16 bar |
| Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.] | 125 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.] | 125 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Rurki impulsowe do AFPB (-F) PN40 125 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Średnica [mm] | 10 mm |
| Średnica połączenia | G 1/4 |
| Typ produktu | Rurki impulsowe |
| Typu produktu | AFPB (-F) |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.11 Kilogram |
| Masa netto | 0.104 Kilogram |
| Objętość | 0.308 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812143 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |