VL 2 / VL 3
Zawory VL 2 i VL 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów grzewczych i wody lodowej.
Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami:
-DN 15-50 - AMV(E) 435 lub AMV(E) 438 SU - AMV(E) 25 (SU/SD) lub AMV(E) 35 (i adapterem 065Z0311).
-DN 65-80 - AMV(E) 435 - AMV(E) 56 (i adapterem 065Z0312).
-DN 100 - AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD lub AMV(E) 659 SD.
Połączenia z innymi siłownikami można znaleźć w sekcji Akcesoria.
Features and benefits
- Konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza DN 15–80
- Mechaniczne połączenia typu zatrzaskowego z siłownikami AMV(E) 435
- Specjalny zawór 2- i 3-drogowy
- Może być stosowany również jako rozdzielacz (3-drogowy)