Zawory do układów ogrzewania i chłodzenia
Liczba elementów: 8

VF 2 / VF 3
Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów grzewczych oraz układów chłodzenia. Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami:
- DN 15-50 z siłownikami AMV(E) 335, AMV(E) 435 lub AMV(E) 438 SU. Z siłownikami AMV(E) 25 (SU/SD) lub AMV(E) 35 (z adapterem 065Z0311);
- DN 65, 80 z siłownikami AMV(E) 335 lub AMV(E) 435. Z siłownikiem AMV(E) 56 (z adapterem 065Z0312);
- DN 100 z siłownikami AMV(E) 55/56 lub AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 z siłownikami AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x lub AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 z siłownikami AME 685 lub AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
VGU i VGUF są 2-drogowymi, normalnie zamkniętymi (NC) zaworami odciążonymi hydraulicznie przeznaczonymi do łączenia z:
- siłownikami termostatycznymi AVT
- siłownikami elektrycznymi AMV(E) 20 / AMV(E) 30,
- siłownikami elektrycznymi AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją powrotu sprężynowego.
W połączeniu z siłownikami termostatycznymi AVT i siłownikami elektrycznymi AMV(E) zawory mogą być wykorzystywane głównie w instalacjach chłodzenia.
VL 2 / VL 3
Zawory VL 2 i VL 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów grzewczych i wody lodowej.
Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami:
-DN 15-50 - AMV(E) 435 lub AMV(E) 438 SU - AMV(E) 25 (SU/SD) lub AMV(E) 35 (i adapterem 065Z0311).
-DN 65-80 - AMV(E) 435 - AMV(E) 56 (i adapterem 065Z0312).
-DN 100 - AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD lub AMV(E) 659 SD.
Połączenia z innymi siłownikami można znaleźć w sekcji Akcesoria.
VMV
VMV jest zaworem 3-drogowym stosowanym głównie do regulacji temperatury przepływu.
Zawór może być stosowany z:
• siłownikiem typu AMV(E) 10, 13
• siłownikiem typu AMV 150 + AMV(E) 130/140
• napędem termicznym typu ABV (Wersja NC tylko dla DN15 oraz DN20).
• VMV 15 i 20 można stosować również z elementami termostatycznymi RAVK 25 … 45 °C.
VRB 2 / VRB 3
Zawory VRB zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania dla układów grzewczych i chłodzenia.
Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami:- Z siłownikami AMV(E) 435 lub AMV(E) 438 SU.
- Z siłownikami AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (z adapterem 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
Zawory VRG zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania dla układów grzewczych i chłodzenia.
Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami:
- z siłownikami AMV(E) 435 lub AMV(E) 438 SU.
- z siłownikami AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (z adapterem 065Z0311).
Kombinacje siłowników opisano w sekcji “Dobór”.