Listwa połączeniowa Danfoss Icon™ 230 V
Listwa połączeniowa Danfoss Icon™ 230 V to listwa przyłączeniowa przeznaczona do stosowania w wodnych systemach ogrzewania podłogowego z termostatami i siłownikami 230 V. Umożliwia podłączenie do 14 siłowników termicznych z maksymalnie 8 termostatami pokojowymi.
Urządzenie posiada wyjście 230 V na pompę obiegową oraz przekaźnik beznapięciowy do sterowania kotłem, który jest aktywowany, gdy jeden lub więcej termostatów zażąda ogrzewania. Obsługuje również tryby obniżania temperatury i chłodzenia, aktywowane zewnętrznym przełącznikiem i zapewniające wyjście 230 V.
Features and benefits
- Listwa połączeniowa Icon™ 230 V umożliwia podłączenie do 14 siłowników termicznych i odbiór danych z maksymalnie 8 termostatów pokojowych
- Wyjście pompy obiegowej 230 V do bezpośredniego sterowania pompą
- Przekaźnik beznapięciowy do sterowania kotłem
- Tryby obniżania i chłodzenia aktywowane za pomocą zewnętrznego przełącznika, zapewniającego wyjście 230 V
- Wskaźniki LED pokazują, kiedy wyjścia TWA są aktywne
- Łatwy montaż dzięki prostemu układowi zacisków i wyraźnym oznaczeniom zacisków śrubowych
- Wymienny bezpiecznik
- Możliwość montażu za pomocą śrub lub szyny DIN
- Mostek przewodowy umożliwia wysterowanie dodatkowych wyjść (maks. 5 TWA na termostat)