Icon™ Wiring centers
Liczba elementów: 1
Listwa połączeniowa Danfoss Icon™ 230 V
Listwa połączeniowa Danfoss Icon™ 230 V to listwa przyłączeniowa przeznaczona do stosowania w wodnych systemach ogrzewania podłogowego z termostatami i siłownikami 230 V. Umożliwia podłączenie do 14 siłowników termicznych z maksymalnie 8 termostatami pokojowymi.
Urządzenie posiada wyjście 230 V na pompę obiegową oraz przekaźnik beznapięciowy do sterowania kotłem, który jest aktywowany, gdy jeden lub więcej termostatów zażąda ogrzewania. Obsługuje również tryby obniżania temperatury i chłodzenia, aktywowane zewnętrznym przełącznikiem i zapewniające wyjście 230 V.