Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

Rury wielowarstwowe, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0821

Composite pipe 18 x 2 mm, 200m

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne zrównoważone [bar]16.000 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]200.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grubość ścianki [mm]2 mm
Grupa produktówRury FH
MateriałPE-RT/Alu/PE-HD
Cecha
Wartość
Material DescriptionFH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m
OpisComposite pipe 18 x 2 mm, 200m
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Średnica rury [mm]18 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Temperatura robocza [°C] [Max.]70.0 °C
Typ produktuRury wielowarstwowe
UżycieFloor heating pipes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.14 Kilogram
Masa netto0.12 Kilogram
Objętość0.64 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425091872
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens